Grijpers voor betonblokken
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6897-A__SALL__AIN__V1_5ffeddba0b.png)
Uitdaging
Bij een productie van muurstenen en stoepranden in Rusland moesten deze van de transportband worden genomen en vervolgens op pallets worden gestapeld. De bijzondere uitdagingen waren onder meer de ongunstige omgevingsomstandigheden (sterke vervuiling, schurende media, enz.) van de fabriek.
Oplossing
De oplossing bestond uit een standaard GP430 grijper van Zimmer Group, die extra werd uitgebreid met een stofkap (IP67).
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- inwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 6600 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 60 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 25 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd